제품 게시
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta
    VitrA Bathrooms

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Trap-ForBasins-Vitra-Arkitekta

    Product code: A45151

    사양
    • Arkitekta Washbasin Siphon Set

    기술 사양
    • 특징 참조A45151
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucet Complementary - Traps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)265
    • 너비(mm)66
    • 깊이(mm)425
    관련성
    • 주 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)0.64
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010947
    • ETIM 이름Trap protector, adapted sanitary fittings
    • UNSPSC 이름Traps and strainers
    • UNSPSC 코드401425
    • Uniclass 2015 코드Pr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 설명Waste traps
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-27 37 00
    • OmniClass 제목Liquid Traps
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아