제품 게시
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
Base Round Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base Round Shower System

    Base R 200 B Shower System, Chrome

    Product Code:A47303

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    기술 사양
    • 특징 참조A47303
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucets - Bath&Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-24
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1187
    • 너비(mm)315
    • 깊이(mm)580
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)6.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017640
    • ETIM 이름Sanitary showers
    • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showering
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 15 11
    • OmniClass 제목Bath Shower Units

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아