제품 게시
Base Square Shower System
Base Square Shower System
    VitrA Bathrooms

    Base Square Shower System

    Base S 200 Shower System, Chrome

    Product Code:A47306

    With shower mixer, Chrome

    *Color options are available. (Customise your product by choosing shape, colour, size and more.)

    기술 사양
    • 특징 참조A47306
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Faucets - Bath&Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-04-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1305
    • 너비(mm)320
    • 깊이(mm)601
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)5.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017640
    • ETIM 이름Sanitary showers
    • Uniclass 2015 코드Ac_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showering
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 40 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing Fixtures
    • OmniClass 번호23-31 15 11
    • OmniClass 제목Bath Shower Units

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아