제품 게시
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Cistern - WC Pan Glass Cistern - With Stop Valve - Vitrus Series - VitrA

    Product code: 770-5771-01

    기술 사양
    • 특징 참조Cistern-WCPanGlassCistern-WithStopValve-Vitra-VitrusSeries_770-5771-01
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1140
    • 너비(mm)518
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료유리
    • 부 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)8.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아