제품 게시
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Concealed Cistern - For Brick Walls - 8cm - With Adjustable Thin Metal Brackets - VitrA

    Product code: 748-1851-01

    기술 사양
    • 특징 참조ConcealedCistern-ForBrickWalls-8cm-ConcealedCisterns-WithAdjustableThinMetalBrackets-Vitra_748-1851-01
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Cisterns
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1085
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 부 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)8.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Cisterns
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아