제품 게시
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Freestanding Accessory Shelves - Eternity Series - VitrA

    Eternity Freestanding Accessory Set

    Product code: A44870 - A4487026 - A4487023

    기술 사양
    • 특징 참조FreestandingAccessory-Vitra-EternitySeries-A44870-A4487026-A4487023
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessory
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)822
    • 너비(mm)470
    • 깊이(mm)234
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료금속
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)6.75
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC011163
    • ETIM 이름Shelf
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom shelves
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 06 20.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아