제품 게시
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 120cm - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte Grey, Matte White, Matte Ivory

    Product code: 62237 - 62238 - 62239

    사양
    • Valarte Mirror Cabinet, 120 cm

    기술 사양
    • 특징 참조Mirror-IlluminatedMirrorCabinet-120cm-Vitra-ValarteSeries-62237-62238-62239
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)760
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)170
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료써모우드
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)43
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010550
    • ETIM 이름Mirror
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 83 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아
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
    비슷한 제품