제품 게시
Paper Towel Dispenser - Trash Box - Arkitekta Series - VitrA
Paper Towel Dispenser - Trash Box - Arkitekta Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Paper Towel Dispenser - Trash Box - Arkitekta Series - VitrA

    Paper Towel Dispenser - Trash Box - Arkitekta Series - VitrA

    Product code: A44970

    기술 사양
    • 특징 참조PaperTowelDispenser-TrashBox-Vitra-ArkitektaSeries-A44970
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Accessories - Paper Towel Dispenser
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-07
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)750
    • 너비(mm)300
    • 깊이(mm)156
    관련성
    • 주 재료금속
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)8.45
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 디스펜서
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010593
    • ETIM 이름Paper dispenser
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 설명Paper towel dispensers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 21
    • OmniClass 제목Toilet Paper Dispensers
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아