제품 게시
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    별점 4.3/54.3(7 리뷰)

    Shower Head - Rain L shower head - Shower Systems - VitrA

    Product code: A45708

    사양
    • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    기술 사양
    • 특징 참조ShowerHead-RainLshowerhead-Vitra-ShowerSystems-A45708
    • 제품군Faucets&Shower systems&Accessories
    • 제품분류Shower Systems - Shower Heads
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-05-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)60
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)220
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)1.148
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011383
    • ETIM 이름Shower head
    • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
    • UNSPSC 코드3018
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아