제품 게시
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Sink-Double Belfast Sink 80cm - Arkitekt Series - VitrA

    별점 4.3/54.3(12 리뷰)

    Arkitekt Series Double Belfast Sink 80 cm, With tap hole, with overflow hole

    VitrA Arkitekt Series Sink

    Product code: 5774B003-0001

    기술 사양
    • 특징 참조Sink-Vitra_ArkitektSeries_5774B003-0001
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류Sink
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-12-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)230
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)490
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)30.214
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 싱크
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011315
    • ETIM 이름Kitchen sink
    • UNSPSC 이름Sinks
    • UNSPSC 코드30181504
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 설명Ceramic sinks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아