제품 게시
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA 


    Product code: 62511 - 62512 - 62513 - 62514 - 62515 - 62516

    사양
    • With Mirror

    기술 사양
    • 특징 참조UpperOpenCabinet-Shelf-90cm-Vitra-VoyageSeries-62511-62512-62513-62514-62515-62516
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Shelfs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-29
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)14.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아