제품 게시
Wash Basin - Special Needs Basin - 60cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 60cm - S20 Series - VitrA
Wash Basin - Special Needs Basin - 60cm - S20 Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Wash Basin - Special Needs Basin - 60cm - S20 Series - VitrA

    S20 Special Needs Basin, 60cm

    Different solutions for different needs! VitrA S20 series products designed for the specific needs brings rational suggestions to washbasin. Wheel chair can approach easily to custom-designed washbasin.. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars.

    Product code: 5289B0030001

    사양
    • Accessible Bathrooms

    기술 사양
    • 특징 참조WashBasin-Accessible-Vitra_S20Series_5289B0030001
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WashBasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-01-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)545
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)17.966
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Lavatories and Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D20
    • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아