제품 게시
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Washbasin Unit - 120cm - Hotel Unit - İntegra Series - VitrA

    Product code: 61966 - 61967 - 61968

    기술 사양
    • 특징 참조WashbasinUnit-120cm-HotelUnit-Vitra-integraSeries-61966-61967-61968
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Washbasin Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-03-20
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)385
    • 너비(mm)1200
    • 깊이(mm)445
    관련성
    • 주 재료나무
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units
    • CSI 단일 형식 II 코드E20
    • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아