제품 게시
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Washbasin Unit - 80cm - With Drawer - With Vanity Washbasin - One Faucet Hole - Valarte Series - VitrA

    Colours : Matte White, Matte Grey, Matte Ivory

    Product code: 62180 - 62181 - 62182

    사양
    • Valarte Washbasin Unit, 80 cm, with drawers, with vanity washbasin, one faucet hole

    기술 사양
    • 특징 참조WashbasinUnit-80cm-WithDrawer-WithVanityWashbasin-OneFaucetHole-Vitra-ValarteSeries-62180-62181-62182
    • 제품군Bathroom Furniture
    • 제품분류Washbasin Unit
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)780
    • 너비(mm)745
    • 깊이(mm)510
    관련성
    • 주 재료MDF
    • 부 재료써모우드
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)62
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Compound Units
    • IFC 분류가구 요소
    • ETIM 코드EC011381
    • ETIM 이름Bathroom furniture set
    • UNSPSC 이름Cabinets
    • UNSPSC 코드30161801
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 설명Bathroom cabinets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bathroom Casework
    • OmniClass 번호23-31 25 13
    • OmniClass 제목Bathroom Cabinets
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아