제품 게시
WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - 54cm - High - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Different solutions for different needs! VitrA products designed for the specific needs brings rational suggestions to WC pans. Ergonomic and comfortable use due to handle and support bars. Easy cleaning with front open feature.

    Product code: 5812B003-0075

    사양
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    기술 사양
    • 특징 참조WCPan-WallHung-54cm-High-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5812B003-0075
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WC Pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)410
    • 너비(mm)355
    • 깊이(mm)540
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)24.691
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아