제품 게시
WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA
WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA
    VitrA Bathrooms

    WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA

    WC Pan - Wall Hung - Normus Series - VitrA

    Product code: 6855L003-0101

    기술 사양
    • 특징 참조WCPan-WallHung-Vitra-NormusSeries_6855L003-0101
    • 제품군Sanitaryware & Complementary Products
    • 제품분류WC Pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-04-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)350
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)555
    관련성
    • 주 재료도기
    • 부 재료용화 자기
    • 설계국가터키
    • 제조국가터키
    • 순 중량(Kg)17.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Toilets
    • UNSPSC 코드30181505
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드01 52 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Facilities
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets
    • CSI 단일 형식 II 코드D2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Sanitary Waste

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 오세아니아