Overview
VIVOTEK's IP camera FD816B-HT is an indoor dome network security camera equipped with a Full HD sensor enabling viewing resolution of 1920x1080 at a smooth 30 fps. Representing a true all-in-one indoor camera, the FD816B-HT is capable of capturing high quality and high resolution video at up to 2 Megapixels whether in high contrast or in low light environments with WDR and SNV technology.
Further increasing its flexibility, VIVOTEK's IP camera FD816B-HT provides remote focus with built-in stepping motors and P-iris to provide precise adjustment remotely. To meet the demands of indoor applications, VIVOTEK's FD816B-HT is armed with a built-in PIR sensor to help detect unexpected events and provide security in real time.
When selecting the VIVOTEK FD816B-H series, customers will be offered two options: the FD816B-HT, and the FD816B-HF2. Choosing the appropriate model will ensure any focusing requirements can be met.
Key Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |