Overview
VIVOTEK's FD836B-HVF2 is a robust, dome-style network security IP camera designed for diverse outdoor applications. Equipped with a Full HD sensor enabling viewing resolution of 1920x1080 at a smooth 30 fps, the FD836B-HVF2 is an all-in-one outdoor camera capable of capturing high quality and high resolution video at up to 2 Megapixels whether in high contrast or low light with WDR and SNV technology.
To meet the demands of outdoor applications, VIVOTEK's IP camera FD836B- HVF2 provides fixed focus for simple operation without extra electrical power and armed with IP66-rated housing to help the camera body withstand rain, dust and high pressure water jets from any direction, while its IK10-rated housing provides robust protection against acts of vandalism or other impacts.
When choosing VIVOTEK FD836B-HV series, customers will be offered four options: the FD836B-EHTV, FD836B-HTV, FD836B-EHVF2, and FD836B-HVF2. Different options can be chosen based on the requirements of your application, such as the need for a specific focusing method or operating environment temperature.
Key Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |