The FD9167-H is the new professional indoor IR dome network IP camera from VIVOTEK, equipped with a full HD sensor capable of 1920x1080 resolution at 30 fps. With the most updated VIVOTEK SNV and WDR Pro technology, the FD9167-H is capable of capturing the highest quality images in both low light and high contrast environments.
The IP camera model FD9167-H also offers great image in night time by equipping IR illuminators with effective range up to 30 meters. Additionally, the FD9167-H employs VIVOTEK's Smart Stream III technology and H.265 compression codec, reducing bandwidth more than 90%* while still maintaining excellent image quality compared to traditional H.264 without smart streaming. Furthermore, the VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) allows users to add customized programs for various applications and user scenarios. The FD9167-H also includes a PIR sensor as well as a built-in microphone, enabling further detection of unexpected events.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
과들루프 |
과테말라 |
그레나다 |
그린란드 |
네덜란드령 카리브 해 지역 |
니카라과 |
도미니카 |
도미니카 공화국 |
마르티니크 |
멕시코 |
몬세라트 |
미국 |
미국령 버진아일랜드 |
바베이도스 |
바하마 |
버뮤다 |
벨리즈 |
생마르탱 |
생바르텔레미 |
생피에르앤드미클롱 |
세인트루시아 |
세인트빈센트그레나딘 |
세인트키츠네비스 |
신트마르턴 |
아루바 |
아이티 |
앤티가 바부다 |
앵귈라 |
엘살바도르 |
영국령 버진아일랜드 |
온두라스 |
자메이카 |
캐나다 |
케이맨 군도 |
코스타리카 |
쿠바 |
퀴라소 |
터크스케이커스 제도 |
트리니다드토바고 |
파나마 |
푸에르토리코 |