제품 게시
MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

사양
  • Key Features MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Fast AE for Quick Adaptation to Light Changes
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Weather-proof IP66 and IP67, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • EN50155 2017 OT1 Compliance for Professional Mobile Surveillance
    • Video Rotation for Corridor Scenario
기술 사양
  • 특징 참조vivotek-MD9560-H
  • 제품군Video Surveillance
  • 제품분류Transportation Dome Cameras
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-08-17
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가대만
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 보안, 카메라 및 액세서리
  • IFC 분류별도 액세서리
  • ETIM 코드EC001511
  • ETIM 이름Camera for monitoring system
  • UNSPSC 이름Security cameras
  • UNSPSC 코드46171610
  • Uniclass 2015 코드Pr_60_75_86
  • Uniclass 2015 설명Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • CSI 마스터 형식 2014 코드28 16 33.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Intrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClass 번호23-37 15 11 11
  • OmniClass 제목Analog Cameras
  • CSI 단일 형식 II 코드D5030
  • CSI 단일 형식 II 제목Communications & Security