제품 게시
Tara
Vogel&Noot

Tara

A vertical decorative radiator with a flat front panel overlapping heater sides at straight angles. Its modern and stylish design blends perfectly with the latest trends in heating technology.
사양
  • Working pressure: 6 bar

    Connections: 2 x G1/2" bottom, middle

    Test pressure: 8 bar

    Max. temperature: 110°C

    Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request

    Accessories bundled with the radiator: brackets MCW-V, plugs, air vent.

기술 사양
  • 특징 참조vogel_noot-tara
  • 제품군Vogel&Noot
  • 제품분류Decorative radiators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-09
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료철
  • 설계국가폴란드
  • 제조국가벨기에
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 히터
  • IFC 분류스페이스히터
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 설명Radiators
  • OmniClass 번호23-33 15 21 15
  • OmniClass 제목Plate Radiators

지역 가용성

유럽
폴란드