제품 게시
DELTA TABLE BASE H:50cm
DELTA TABLE BASE H:50cm
    Vondom

    DELTA TABLE BASE H:50cm

    Extruded aluminum tube with cast aluminum base coated with epoxy baked painting. Item suitable for indoor and outdoor use. Table top not included.
    기술 사양
    • 특징 참조66006
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Sofa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-01
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)60
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료섬유 유리
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)2.93
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56

    지역 가용성

    유럽