제품 게시
FLAT CORNER SOFA 3 SEAT LEFT
Vondom

FLAT CORNER SOFA 3 SEAT LEFT

별점 2.0/52.0(12 리뷰)
Modular sofa made of polyethylene resin by rotational moulding with tubular structure made of aluminium and legs made of cast aluminium. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available in different finishes.
기술 사양
  • 특징 참조66017
  • 제품군Furniture
  • 제품분류Table
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2012-09-01
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)259
  • 깊이(mm)183
관련성
  • 주 재료직물
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)93.55
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 소파
  • IFC 분류가구
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56

지역 가용성

유럽
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
비슷한 제품