제품 게시
FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT
FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT
    Vondom

    FLAT CORNER SOFA LEFT 4 SEAT

    별점 1.8/51.8(5 리뷰)
    Modular sofa made of polyethylene resin by rotational moulding with tubular structure made of aluminium and legs made of cast aluminium. 100% Recyclable. Item suitable for indoor and outdoor use. Available in different finishes.
    기술 사양
    • 특징 참조66020
    • 제품군Furniture
    • 제품분류Table
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2012-09-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)132
    • 깊이(mm)183
    관련성
    • 주 재료직물
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)114.6
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 소파
    • IFC 분류가구
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
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
    비슷한 제품

    별점 4.4/5 4.4 (70)
    별점 4.1/5 4.1 (35)
    별점 4.3/5 4.3 (21)
    별점 4.4/5 4.4 (39)