제품 게시
VORT HRI 350 FLAT
Vortice

VORT HRI 350 FLAT

Sheet steel housing, internally insulated, fire resistant according wit DIN EN 13501. High efficiency backward curved centrifugal fans driven by 3 speeds EC (brushless) motors. High efficiency plastic cross-counterflow heat exchanger. Automatic thermodynamic by-pass. Integrated frost protection. Nominal diameter of duct connections 150 mm. 2xM5 filters (F7 inlet filter available as option), easy to replace. Remote, wired control panel allowing: to Switch on/off the product, to select the fan speeds, to show the filters status. Brackets for suspended installation.
기술 사양
  • 특징 참조heatrecoveryunit_HRI350FLAT
  • 제품군Residential
  • 제품분류Heat recovery units
  • 게시일2021-03-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)288
  • 너비(mm)650
  • 깊이(mm)1287
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료플라스틱
  • 설계국가이탈리아
  • 제조국가이탈리아
  • 순 중량(Kg)33
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 열 회수
  • OmniClass 번호23-39 43 17 23
  • OmniClass 제목Waste Heat Recovery Heat Exchangers

지역 가용성

아시아 유럽 오세아니아 아프리카 남아메리카 북미
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
비슷한 제품