제품 게시
Aether 2" Round Downlight Trim Downlight

Aether 2" Round Downlight Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: Up to 1335lm
  • CBCP: Up to 6500
  • CCT: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Up to 90
  • Power: 15W
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Die-cast aluminum trim with die-cast aluminum heat sink
  • Shallow housing under 2in depth
  • Single spot light source
사양
  • Specifications

    Order Number: R2ARDT-S827-BK

    ModelBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    R2ARDTS - 17°827 - 2700K - 8512306000BK - Black
    N - 24°830 - 3000K - 85BKWT - Black/White
    F - 40°835 - 3500K - 85HZWT - Haze/White
    W - 50°840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
기술 사양
  • 특징 참조aether-2-round-trim
  • 제품군Aether 2"
  • 제품분류Ceiling Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-13
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures