제품 게시
Aether Atomic Round Trim Downlight

Aether Atomic Round Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1095lm
  • CBCP: 3375
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from 1” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
사양
  • Specifications

    Order Number: R1ARDT-BK

    ModelFinish
    R1ARDTBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
기술 사양
  • 특징 참조aether-atomic-round-trim
  • 제품군Aether Atomic
  • 제품분류Ceiling Mounted
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-04-14
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures