제품 게시
Swallow III High Power COB 43

Swallow III High Power COB 43

Designed for W three-circuit track systems, the Swallow III features a sleek, refined appearance with a die-cast aluminum housing and a concealed heat sink for a clean, modern look. It utilizes a high-performance COB LED module, offering multiple standard CCT options and excellent color rendering. A variety of beam angles are available, and interchangeable accessories can be easily replaced by hand to create different lighting effects.
사양
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-43 (120V)

    V – Very Narrow 8°

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-43 (277V)

    S – Spot 15°

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N43 (120-277V)

    N – Narrow Flood 24°

    935 – 3500K

    MO-R43 (120-277V)

    M – Medium Flood 36°

    940 – 4000K

    W – Wide Flood 55°

    Examples:
    WTK-43-S930WT
    MO-N43-M930BK

기술 사양
  • 특징 참조swallow-iii-high-power-cob-43
  • 제품군SWALLOW III HP
  • 제품분류Track
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-08-25
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득