당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

2S Clamp (M8)

문서 번호: 2s-clamp-m8
제조 업체: Walraven
제품군: Pipe Fixing
제품 그룹: Standard Clamps
게시 날짜: 2019-08-07
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M8.
  • Max. allowed load (Fz): 700N (Ø10-14mm to Ø31-37mm); 950N (Ø38-46mm to Ø62-67mm).
  • ETIM Classification: EC010049.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Netherlands
제조: Czech Republic

BIMobject 카테고리: HVAC - 설치 시스템
IFC 분류: Mechanical Fastener
OmniClass 번호: 23-27 43 13
OmniClass 제목: Mechanical Pipe Supports