문서 번호: | 2s-clamp-m8-10 |
---|---|
제조 업체: | Walraven |
제품군: | Pipe Fixing |
제품 그룹: | Standard Clamps |
게시 날짜: | 2019-08-07 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
Metal clamps for fixing of steel pipe: unlined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with gapless range for insulated, steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Anti loss washers prevent screws from falling out during installation.
제품 데이터 url: | https://www.walraven.com/en/?pid=3945 |
---|---|
설치 지침: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/2S-Clamp-Brochure-EN... |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | |
기술 설명: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/EN-UK/2S%20Clamp%20(... |
교육 비디오: | https://www.youtube.com/watch?v=anM9TCO-yH4 |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/walraven/product/2s-clamp-m8-10
주요 자료: | Steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Netherlands |
제조: | Czech Republic |
BIMobject 카테고리: | HVAC - 설치 시스템 |
---|---|
IFC 분류: | Mechanical Fastener |
OmniClass 번호: | 23-27 43 13 |
OmniClass 제목: | Mechanical Pipe Supports |
BIMobject®