당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

BIS PushStrut Connector 90°

문서 번호: bis-pushstrut-connector-90-degrees
제조 업체: Walraven
제품군: Rail Systems
제품 그룹: Rail Connectors
게시 날짜: 2018-07-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: PushStrut connector 90º for complex frame and rail constructions, easily combined with all common Strut profiles. Flexible use of hole pattern (flexible twist of hole pattern possible). Lateral edges offers great stability. Timesaving and flexible, easy to remove and reusable.

  • Surface treatment: zinc plated.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany

BIMobject 카테고리: HVAC - 설치 시스템
IFC 분류: Mechanical Fastener
OmniClass 번호: 23-27 43 13
OmniClass 제목: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®