당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

BIS RapidRail® Fixing Rail WM1

문서 번호: bis-rapidrail-fixing-rail-wm1
제조 업체: Walraven
제품군: Rail Systems
제품 그룹: Fixing Rail
너비 (mm): 30
높이 (mm): 15
게시 날짜: 2018-07-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: RAL-GZ certified C-profile WM1 (30x15mm) with continuous perforation for a quick and easy fixing. Distance between rail end and first hole is always equal. Continuous graduated centimeter scale on one side.

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • Approval: RAL-GZ 655.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Netherlands
제조: Netherlands

BIMobject 카테고리: HVAC - 설치 시스템
IFC 분류: Mechanical Fastener
OmniClass 번호: 23-27 43 13
OmniClass 제목: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®