당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

Maxx Cross Connector

문서 번호: maxx-cross-connector
제조 업체: Walraven
제품군: Rail Systems
제품 그룹: Rail Connectors
너비 (mm): 95
높이 (mm): 106
깊이 (mm): 257
게시 날짜: 2018-07-20
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: connector IPCC100 for cross connecting profiles. Aid fabrication with Maxx Heavy Rail Profiles. Suitable for Maxx Profile IP100 (100x100mm).

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


주요 자료: Steel
보조 자료:
설계: Netherlands
제조: Turkey
무게순 (Kg): 1.87

BIMobject 카테고리: HVAC - 설치 시스템
IFC 분류: Mechanical Fastener
OmniClass 번호: 23-27 43 13
OmniClass 제목: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®