한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The KNX secure 230 V actuators allow for the independent control of up to eight 230 V AC sun protection drives. KNX actuators in the secure series comply with the “KNX Secure Standard.” This means that access is restricted to authorized participants only.
Adaptable
Flexible use: WAREMA KNX secure 230 V actuators individually control 230 V AC sun protection drives via 2, 4, 6, or 8 outputs. Useful parameters are pre-programmed, simplifying setup.
Extensive automatic functions
The actuator offers a wide range of sun protection-specific automation features, such as integrated sun position calculation, heating support, presence detection, and security functions.
Straightforward
Simple commissioning of the KNX secure actuators thanks to unique manual operation via Bluetooth LE. The KNX secure pro variant features automatic runtime detection and a smart update function.
Translated with DeepL.com (free version)

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.