제품 게시
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
C9 Meeting Tables
    Watson

    C9 Meeting Tables

    Without Boundaries.

    Fusing function and beauty, C9 Meeting Tables work across the office with a slender profile that fits neatly into the modern aesthetic of today’s working spaces. Wherever teams gather, the fixed-height tables can handle seated, counter, and bar height worklife with plenty of power options.

    사양
    • Details

      Featuring a variety of heights, shapes, and depths, the options are practically endless, and with plenty of plugs and ports, so is the power supply. You can even add a monitor to the end of the table, bringing projects and presentations to life.

      Features

      • Surface Shapes in Round, Square, and Rectangle
      • Table height options at 17”, 21”, 29.5”, 36”, 42” (not all shapes)
      • Dual-hinge in-surface power option with three choices of power/data configurations
      • Length options up to 288" (not all shapes)
    기술 사양
    • 특징 참조c9-meeting-tables
    • 제품군Conference & Meeting
    • 제품분류C9
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-26
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 테이블
    • IFC 분류가구
    • ETIM 코드EG017960
    • ETIM 이름Furniture
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_50_21
    • Uniclass 2015 설명Desks, tables and worktops
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 51 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Office Tables
    • OmniClass 번호23-21 11 00
    • OmniClass 제목Commercial Furniture
    • CSI 단일 형식 II 코드E2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Movable Furnishings

    지역 가용성

    북미
    과들루프
    과테말라
    그레나다
    그린란드
    네덜란드령 카리브 해 지역
    니카라과
    도미니카
    도미니카 공화국
    마르티니크
    멕시코
    몬세라트
    미국
    미국령 버진아일랜드
    바베이도스
    바하마
    버뮤다
    벨리즈
    생마르탱
    생바르텔레미
    생피에르앤드미클롱
    세인트루시아
    세인트빈센트그레나딘
    세인트키츠네비스
    신트마르턴
    아루바
    아이티
    앤티가 바부다
    앵귈라
    엘살바도르
    영국령 버진아일랜드
    온두라스
    자메이카
    캐나다
    케이맨 군도
    코스타리카
    쿠바
    퀴라소
    터크스케이커스 제도
    트리니다드토바고
    파나마
    푸에르토리코

    비슷한 제품

    5.0 out of 5 stars 5.0 (7)
    3.9 out of 5 stars 3.9 (20)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (11)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (6)
    4.7 out of 5 stars 4.7 (7)
    4.7 out of 5 stars 4.7 (13)