제품 게시
Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M
Watts

Floor Drain with Square Stainless Steel Strainer - FD-1200-M

별점 4.3/54.3(19 리뷰)
Watts Drainage FD-1200-M on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable square heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
사양
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, square, stainelss steel strainer

    Body Material: Stainless Steel
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On

기술 사양
  • 특징 참조1155
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Waste Water Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-07-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료스테인레스강
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 13 19.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Sanitary Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains

지역 가용성

북미
미국
캐나다