제품 게시
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Watts Drainage Products FD-240 epoxy coated cast iron Prison Cell floor drain with clamping collar, integral trap, 4 in. (102mm) round heel proof adjustable nickel bronze strainer secured with torx and pin screws, and IPS threaded side outlet.
사양
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

기술 사양
  • 특징 참조1180
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Waste Water Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-07-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

북미