제품 게시
Iowa Garage Drain - FD-810
Watts

Iowa Garage Drain - FD-810

Watts Drainage FD-810 epoxy coated cast iron garage drain with anchor flange, weepholes, 8 in. (203mm) diameter fixed top with heel proof ductile iron grate, sediment bucket with weepholes, and no hub (standard) outlet.
사양
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, floor drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

기술 사양
  • 특징 참조1187
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Waste Water Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-07-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 14 26.16
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Area Drains
  • OmniClass 번호23-31 27 00
  • OmniClass 제목Floor Drains
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures