제품 게시
Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762
Watts

Bottom Access Hair, Plaster & Sediment Interceptor - SI-762

Watts Drainage Products SI-762 epoxy coated steel bottom access sediment interceptor with gasketed cover, perforated stainless steel screen, drain plug, and IPS threaded connections.
사양
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, sediment interceptor
기술 사양
  • 특징 참조1271
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Liquid Waste Separators
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-07-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배관
  • IFC 분류필터
  • UNSPSC 이름Separators
  • UNSPSC 코드401617
  • Uniclass 2015 코드Pr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 설명Water separators
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 00 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Plumbing
  • OmniClass 번호23-27 55 35
  • OmniClass 제목Liquid Separators
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING