제품 게시
Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380
Watts

Cleanout Ferrule with Brass Plug - CO-380

Watts Drainage Products CO-380 cast iron cleanout ferrule with threaded brass countersunk cleanout plug.
사양
  • Keywords: cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,
기술 사양
  • 특징 참조1287
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Cleanouts
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-07-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • UNSPSC 이름Plumbing fixtures
  • UNSPSC 코드3018
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_67
  • Uniclass 2015 설명Plumbing
  • CSI 마스터 형식 2014 코드22 05 76
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Facility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass 번호23-11 21 21 17
  • OmniClass 제목Cleanouts
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING