제품 게시
Non-Freeze Post Hydrant - HY-600
Watts

Non-Freeze Post Hydrant - HY-600

Watts Drainage Products HY-600 non-freeze key operated post hydrant with decorative epoxy coated cast iron housing, all bronze head, seat casting and internal working parts, galvanized casing, and loose key.
사양
  • Keywords: tankless, water, heater, valve, set, hot, cold valve, set, lead free, lf, no spring check, relief valve, quick connect, qc, hcn, rv, twh, lftwh
기술 사양
  • 특징 참조1312
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Fixtures for Liquids
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2013-07-10
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Cast iron
  • 부 재료Bronze
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류객체
  • UNSPSC 이름Hydrants
  • UNSPSC 코드40141726
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 09
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings

지역 가용성

북미
미국
캐나다