제품 게시
Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB
Watts

Quick-Connect Reducing Union Connectors - Polysulfone - 3515RB

Lead Free* Models Available
Size(s):
1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect reducing union connectors - polysulfone
3515RB-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD 
3515RB-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 
3515RB-1410 - 3/4 in. CTS x 1/2 in. CTS 
3515RB-1814 - 1 in. CTS x 3/4 in. CTS


사양
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, reducing union connector
기술 사양
  • 특징 참조3625
  • 제품군Quick-Connect Solutions
  • 제품분류Connectors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료플라스틱
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 조인트
  • IFC 분류파이프 부속
  • UNSPSC 이름Hardware and fittings
  • UNSPSC 코드401417
  • Uniclass 2015 코드Ac_10_40_63
  • Uniclass 2015 설명Pipe fitting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 05 63
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Ball Valves
  • OmniClass 번호23-27 43 00
  • OmniClass 제목Pipe Fittings
  • CSI 단일 형식 II 코드C1030
  • CSI 단일 형식 II 제목Fittings