제품 게시
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Watts Drainage TD-300 Elevator Channel Drain with 11-3/4" (298) wide x (specify) long 12 ga. type 304 stainless steel body, heel proof and ADA compliant load class B stainless steel grating with grate open area of 65 sq. in. per foot is secured with vandal-proof stainless steel screws, and 4" (110) no hub center outlet. Complies with 2013 California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4, and SFFC Section 511.1.4 for a flow rate of 100 GPM.

사양
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
기술 사양
  • 특징 참조8291
  • 제품군Drainage Products
  • 제품분류Waste Water Drains
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-01-05
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리배관 - 배수
  • Uniclass 2015 코드Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 설명Below ground gravity drainage systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드33 46 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Subdrainage
  • OmniClass 번호23-39 29 11
  • OmniClass 제목Waste Water Drains

지역 가용성

북미
미국
캐나다