한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series 800M4FR freeze resistant pressure vacuum breakers include a freeze sensor for use with SentryPlus Alert® technology to monitor temperature nearing the freezing point. The sensor is activated with the BMS/IMS Freeze Sensor Connection Kit to relay a signal to building or irrigation management systems, helping facility personnel take actions that reduce or eliminate PVB replacement and repair. Freeze alerts are distributed according to the BMS/IMS application.
This series prevents the reverse flow of polluted water from entering into the potable water supply due to backsiphonage. Ideal for continuous pressure health hazard applications where exposure to sudden freezing conditions can occur in irrigation systems and industrial process water systems. Maximum pressure: 150 psi (10.3 bar), Minimum pressure: 15 psi (55kPa).
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.