한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series 994-FS reduced pressure zone assembly backflow preventers help stop the reverse flow of polluted water into the potable water supply due to backsiphonage and or backpressure. Designed for health hazard applications. Check with local water authorities for installation requirements. Maximum Working Pressure: 175 psi (12.06 bar).
This series features an integrated flood sensor with SentryPlus™ Alert technology to detect excessive water discharges from the relief valve. Activated through an add-on connection kit, the sensor can trigger the alert system sending notification of flood detection to facility personnel. Connection kits are available for BMS and cellular communication.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.