한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series 740 Boiler Pressure Relief Valves are used in hot water space heating boiler applications to protect against excessive pressure on all types of hot water space heating boiler equipment. They have an iron body construction with expanded outlet drain connections for hot water space heating boilers, non-metallic disc-to-metal seating, stainless steel spring, and test lever. Series 740 offers large discharge capacity, resists corrosive water conditions, resists sticking and freezing, and prevents water and sediment from being trapped in the seat. It is designed for emergency safety relief and shall not be used as an operating control. Pressure Range: 30 to 75psi (2 to 5 bar) with corresponding high ratings from 925,000 to 10,700,000 BTU/hr.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.