한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Description:
Series 77F-BI Bronze, Flanged, Wye-Pattern Strainers are used in liquid and steam applications. They feature a wye-pattern, Class 150 bronze body, stainless steel screen and blow-down plug. Series 77F-BI can be installed in horizontal or vertical pipe with the blow-down connection at the lower end of the screen retainer cover. Maximum Pressure (non-shock): 225psi (15 bar) @ 150°F (66°C) WOG; 150psi (10.3 bar) @ 406°F (208°C) WSP.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.