한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Series BF-04 Wafer Style Butterfly Valves are used in HVAC, irrigation, OEM, commercial, and institutional applications and wherever positive shutoff is required to control the flow of liquids, gases, and slurries. It features cast iron body construction, stainless steel shaft, and a mounting pad for 10 position lever, gear operator, or actuator. Available with ductile iron, aluminum bronze, or stainless steel discs and EPDM, Buna, or Viton seats. Pressure Rating is 200psi WOG.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.