한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Watts LOCKSMITH™ Series CLS are 1.5 and 2 inch water softening systems offering simplex, duplex alternating, and 2, 3, or 4 tank progressive configurations. All systems are equipped with the Watts LOCKSMITH exclusive control valve which allows improved function through extensive programmable features. These pre-engineered systems are suitable for commercial applications ranging from 60,000 to 600,000 grains of hardness removal per tank and flow rates up to 119 gpm.
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.