한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The LFFBV-PEX-F1960 series is a 2 Piece, Lead Free* Brass Ball Valve. These valves are designed with PEX F1960 (Cold Expansion Fitting) ends, which are for use with Watts WaterPEXa and any other PEXa piping systems. Forged Lead Free* brass body and adapter manufactured per the ASTM F1960 standard. This series of valves features Lead Free* brass PEX F1960 end tailpieces designed for easy crimping into a Watts WaterPEXa and any other PEXa piping system. Additionally the LFFBV-PEX-F1960 utilizes Lead Free* construction to comply with Lead Free* installation requirements. This product is suitable for use with potable water and hydronic systems for commercial and residential applications.
Features
지역 가용성
| 북미 |
|---|
미국 |
캐나다 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.